Publiceer je producten
Lusso Basin 800
Lusso Basin 800
Lusso Basin 800
Lusso Basin 800
    Alterna
    Gearchiveerd

    Lusso Basin 800

    This product is only available for the Swedish market.
    Specificatie
    • This product is only available for the Swedish market.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Lussotvattstall_800
    • ProductfamilieSanitet
    • ProductgroepTvättställspaket
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2016-01-16
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)180
    • Breedte (mm)800
    • Diepte (mm)480
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inTurkije
    • Nettogewicht (kg)27
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015-beschrijvingWall-hung hand rinse basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Sinks