Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
alterna/products/92e4227a-2710-40a8-ab24-f6049ab58375
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Douches
PictoShowerwall straight corner90x90
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
Alterna
Volg
PictoShowerwall straight corner90x90
This product is only available for the Swedish market.
Downloaden
Specificatie
Specificatie
This product is only available for the Swedish market.
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
Pictoduschvaggar_raka_duschhorn_90x90
Productfamilie
Sanitet
Productgroep
Duschväggar
Type
Verzameling (meerdere objecten)
Publicatiedatum
2016-01-16
Editienummer
1
Links
Links
Product-url
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_212_7391188.pdf
Installatie-instructies
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/MONT/MONT_212_7390934.pdf
Productcertificering
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/CEDKL/CEDKL_212_7390934.pdf
Technische beschrijving
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/RITN/RITN_212_7390934.pdf
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Glas
Secundair materiaal
Aluminium
Ontworpen in
Zweden
Gefabriceerd in
China
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Douches
IFC-classificatie
Furnishing Element
UNSPSC-naam
Showers
UNSPSC-code
30181503
Uniclass 2015-code
Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015-beschrijving
Shower enclosures
CSI MasterFormat 2014 Code
10 28 19
CSI MasterFormat 2014 Titel
Tub and Shower Enclosures
OmniClass-nummer
23-31 17 17
OmniClass-titel
Shower Enclosures
Beschikbaarheid regio
Europa
Zweden
Soortgelijke producten
Alterna
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Downloaden
Alterna
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
Downloaden
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Downloaden
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 33", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFKTC
Downloaden
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
Downloaden
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
Downloaden