Publiceer je producten
Piazza Basin 500
Alterna

Piazza Basin 500

This product is only available for the Swedish market.
Specificatie
  • This product is only available for the Swedish market.
Technische specificatie
  • Unieke ref.Piazzatvattstall
  • ProductfamilieSanitet
  • ProductgroepTvättställspaket
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-01-16
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)150
  • Breedte (mm)500
  • Diepte (mm)500
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalKeramiek
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inTurkije
  • Nettogewicht (kg)20
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamSinks
  • UNSPSC-code30181504
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_95
  • Uniclass 2015-beschrijvingWall-hung hand rinse basins
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Sinks