Publiceer je producten
Rash Crates
Rash Crates
    Alterna

    Rash Crates

    This product is only available for the Swedish market.
    Specificatie
    • This product is only available for the Swedish market.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Utslagsbackar
    • ProductfamilieSanitet
    • ProductgroepUtslagsbackar
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2016-01-16
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)498
    • Breedte (mm)430
    • Diepte (mm)320
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inFinland
    • Gefabriceerd inFinland
    • Nettogewicht (kg)3.8
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Sanitair
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • UNSPSC-naamSinks
    • UNSPSC-code30181504
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code46 61 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelWash Water Troughs
    • OmniClass-nummer23-21 43 25 11
    • OmniClass-titelMop Sinks