Publiceer je producten
Universal fixtures for WC
Alterna

Universal fixtures for WC

This product is only available for the Swedish market.
Specificatie
  • This product is only available for the Swedish market.
Technische specificatie
  • Unieke ref.WC-fixturer
  • ProductfamilieSanitet
  • ProductgroepTvättställspaket
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-01-16
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)501
  • Breedte (mm)335
  • Diepte (mm)120
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
  • Nettogewicht (kg)5
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamWall fixture
  • UNSPSC-code39111503
  • Uniclass 2015-codePr_40_50_05_95
  • Uniclass 2015-beschrijvingWall hangings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 12 26
  • CSI MasterFormat 2014 TitelWall Hangings
  • OmniClass-nummer23-21 37 13 11 11
  • OmniClass-titelWall Hangings