Publiceer je producten
Inbouwrolluiken (monobloc) – Het SKT OPOTERM-systeem
Inbouwrolluiken (monobloc) – Het SKT OPOTERM-systeem
Inbouwrolluiken (monobloc) – Het SKT OPOTERM-systeem
Inbouwrolluiken (monobloc) – Het SKT OPOTERM-systeem
    Aluprof
    Gearchiveerd

    Inbouwrolluiken (monobloc) – Het SKT OPOTERM-systeem

    4.6 van de 5 sterren4.6(5 reviews)

    Dit systeem voor opbouwrolluiken is een voorstel van Aluprof voor personen die een modern en veelzijdig systeem verwachten. U kunt rolluiken van het systeem SKT OPOTERM zowel in nieuwe objecten toepassen als gebruiken bij modernisering van bestaande gebouwen tijdens het vervangen van de ramen. Kenmerkend voor het systeem voor opbouwrolluiken is dat de rolluikkast direct op het raamkozijn wordt gemonteerd met behulp van een geschikt adaptatieprofiel. Deze profielen zijn geschikt voor de meeste raam- of deurkozijnprofielen van hout, aluminium of pvc. Deze kasten zijn gemaakt van bijzonder hoge kwaliteit pvc-elementen en de binnenkant is extra geïsoleerd, waardoor de thermische isolatie verbetert. Het systeem voor opbouwrolluiken SKT Opoterm van Aluprof heeft op het gebied van warmteisolatie een certificaat verkregen van het gerenommeerde onderzoeksinstituut IFT Rosenheim. De onderzoeken zijn uitgevoerd voor kasten met toepassing van het isolatiemateriaal EPS (Neopor), op basis van de actueel geldende normen en berekeningsmethoden. Er zijn bijzonder goede parameters verkregen, bv. kast SKT 230/170 met geïntegreerd hor heeft een coëfficiënt Usb van 0,73 W/(m2K), bij behoud van een grote wikkelcapaciteit, waardoor het afschermen van grote glasoppervlakken mogelijk is. Het systeem is ook verkrijgbaar in een variant met smalle geleiders (PPA35) die zijn uitgevoerd van geëxtrudeerd aluminium voor maxi- en miniprofielen en die isolatie van de kozijnen mogelijk maakt zodat warmteverliezen worden geminimaliseerd.

    Het systeem voor opbouwrolluiken SKT Opoterm kan op verzoek van de klant ook worden uitgerust met een hor dat is ingebouwd in de rolluikkast (MOSKITO). Dit geïntegreerde systeem zorgt voor onafhankelijke werking van het rolluik en het insectengaas.

    Voor investeerders die het rolluik zien als decoratief element, bestaat de mogelijkheid om de kast niet in te bouwen en de zichtbare elementen aan te passen aan de kleurstelling van het raamkozijn, dankzij toepassing van een kasyconstructie van geëxtrudeerd aluminium.

    In het geval van gebouwen met bijzonder dunne muren waar inbouw niet mogelijk is, kan ook de variant met het zg. afgeronde zijprofiel worden toegepast. Dit is een bijzonder esthetische oplossing die aan ieder interieur kan worden aangepast. U treft deze oplossing bijzonder vaak aan op de Franse markt.

    Binnen het systeem SKT OPOTERM bestaat de mogelijkheid om profielen met polyurethaanschuim en pvc toe te passen.

    Specificatie
    • Technical parameters of the system:

      - Roller shutter boxes are made of high quality PVC components and are characterised by an increased thermal insulation

      - Roller shutter boxes available in sizes: 230/170, 230/210, 255/240

      - Roll-up insect screen can be integrated in to roller shutter

      - Roller shutter curtain can be made with: polyurethane foam filled aluminium profiles, PVC profiles

      - Roller shutters can be controlled manually or by an electric drive via a wall-mounted transmitter or remote control. Smart control via computer, tablet or smartphone is also an option

    Technische specificatie
    • Unieke ref.skt-opoterm-230-170-top-mounted-roller-shutter
    • ProductfamilieAccessories
    • ProductgroepShutters / Blinds
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-04-29
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalPVC
    • Ontworpen inPolen
    • Gefabriceerd inPolen
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectRamen - Jaloezieën
    • IFC-classificatieWindow
    • ETIM-codeEC003229
    • ETIM-naamRoller shutter
    • UNSPSC-naamShutters
    • UNSPSC-code30151801
    • Uniclass 2015-codePr_30_59_84_73
    • Uniclass 2015-beschrijvingRoller shutters
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 71 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelExterior Shutters
    • OmniClass-nummer23-17 21 11 13
    • OmniClass-titelExterior Shutters
    • CSI UniFormat II-codeB2020
    • CSI UniFormat II-titelExterior Windows