Publiceer je producten
SRS90 ECO
Aluprof
Gearchiveerd

SRS90 ECO

Zonweringen van het type screen zijn bijzonder functioneel. Ze worden daarom graag toegepast in openbare gebouwen en in de woningbouw. Het belangrijkste voordeel van dit type product is de bescherming van ruimten tegen intensief zonlicht door het gebruik van gespecialiseerde technische weefsels. 

Bovendien beschermen ze het interieur tegen de blikken van ongewenste personen, terwijl het uitzicht naar buiten behouden blijft. Ze zorgen daarnaast ook voor een effectieve optische barrière voor licht dat de ruimte binnenvalt, waardoor schitteringen die op computermonitors kunnen verschijnen tot een minimum worden beperkt. Door zorgvuldige selectie van de stof zijn ze ook een stijlvol inrichtingselement dat ieder object een uniek karakter geeft.  Vergeet daarbij niet dat een goed gekozen screensysteem ook kan dienen als hor, waardoor kamers effectief worden beschermd tegen de aanwezigheid van insecten. 

Ons aanbod omvat drie systemen:  SkyRoll Zip, SkyRoll Classic en SkyRoll Eco.

De aangeboden screensystemen garanderen een perfecte balans tussen licht en schaduw en vormen bovendien een tijdloos decoratief element van het gebouw. De speciale stoffen die voor de screens worden gebruikt, stoppen het broeikaseffect in de binnenruimte door hun reflecterende, doorlatende en absorberende eigenschappen. Dit helpt om een constante, comfortabele binnentemperatuur te behouden, terwijl het zicht naar buiten toe nagenoeg behouden blijft.

Wat wint u dankzij screens?

- ZONWERING – screens beschermen ruimtes perfect tegen oververhitting en stimuleren het werkcomfort. 

- VISUEEL COMFORT – screens bieden goed visueel comfort, waardoor weerkaatsingen die op een computermonitor kunnen verschijnen tot een minimum worden beperkt. 

- ENERGIEBESPARING – dankzij toepassing van dit type zonwering kunt u uw uitgaven voor airconditioning in de zomerperiode aanzienlijk verminderen. 

- PRIVACY – screens beschermen het interieur tegen de inkijki van ongewenste personen, terwijl die toch goed zichtbaar blijven buiten het gebouw (homogene transparantie). 

- MODERN DESIGN – de verscheidenheid aan stoffen maakt de screens tot een modern decoratief element dat elk gebouw een uniek karakter geeft. 

- BESCHERMING – een goed gekozen screensysteem kan het interieur ook effectief beschermen tegen insecten.

Specificatie
  • SkyRoll Eco is een economische oplossing voor minder veeleisende investeerders. Dit product is perfect voor gebouwen die permanente zonwering nodig hebben, maar ook voor balkons, prieeltjes of pergola's. Kenmerkend voor het rolgordijn is de handmatige bediening met veersysteem. Hierin is het intuïtieve mechanisme ALuCLick toegepast voor het gemakkelijk sluiten en openen, waarmee het gebruik bijzonder eenvoudig wordt en weinig inspanning vereist. Bij het sluiten is het voldoende om zachtjes op de onderrand te klikken. Het product is verkrijgbaar in een opbouw- en adaptatieversie. Afhankelijk van de gekozen productvariant omvat het aanbod constructie-elementen van aluminiumplaat, pvc of geëxtrudeerd aluminium.

    SkyRoll ECO heeft een speciale geleider die is geïntegreerd met de stof en die daarmee het interieur extra beschermt tegen insecten. De onderbalk is afkomstig uit het horsysteem MKT, zodat u de voorraad kunt optimaliseren. Dankzij de toepassing van een telescopische houder in de wikkelbuis is de montage en demontage van het rolgordijn zeer snel en eenvoudig - belangrijk bij eventueel onderhoud en reparatie. Net als bij de versies ZIP en CLASSIC kan deze houder ook worden gebruikt voor rolluiken waarin de buis SW40 is toegepast of, dankzij adapters, ook bij de versies SW50 en SW60. De maximale afmetingen zijn 2000 x 2500 mm.

Technische specificatie
  • Unieke ref.srs90-eco-outdoor-roller-blind
  • ProductfamilieAccessories
  • ProductgroepShutters / Blinds
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-05-21
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Ontworpen inPolen
  • Gefabriceerd inPolen
Classificatie
  • Categorie BIMobjectRamen - Jaloezieën
  • IFC-classificatieDistribution Chamber Element
  • ETIM-codeEC003229
  • ETIM-naamRoller shutter
  • UNSPSC-naamShutters
  • UNSPSC-code30151801
  • Uniclass 2015-codePr_30_59_07_26
  • Uniclass 2015-beschrijvingExternal roller blinds
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 71 13.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelCoiling Exterior Shutters
  • OmniClass-nummer23-17 21 11 13 19
  • OmniClass-titelCoiling Exterior Shutters
  • CSI UniFormat II-codeB2020
  • CSI UniFormat II-titelExterior Windows