Publiceer je producten
MET-7X Metreau® 7-Button Ethernet Expansion Keypad
AMX

MET-7X Metreau® 7-Button Ethernet Expansion Keypad

OVERVIEW
The MET-7X Metreau 7-Button Expansion Keypad connects to any adjacent Metreau Ethernet Keypad (MET-6NE, MET-7E or MET-13E) via ribbon-cable to add additional control points in the same location.

COMMON APPLICATION
Ideal for classrooms, conference rooms, residences or hotels that require multiple adjacent control points.

FEATURES

  • Simple Connection - Connect up to three keypads with one IP address to optimize the room’s network design
  • Power Over Ethernet (PoE) Compatible - The Expansion Keypad receives power from the Metreau Ethernet Keypad it is connected to (options include MET-6NE, MET-7E and MET-13E) via the ribbon cable

NOTE: Keypad wallplates not included. See ALD-CW-1, ALD-CW-2, ALD-CW-3.

Keywords: Harman

Technische specificatie
  • Unieke ref.amx-00170
  • ProductfamilieElectrical
  • ProductgroepGeneral Purpose Controls
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-09-16
  • Editienummer1
Classificatie
  • Categorie BIMobjectElektra - Toegangscontrole
  • IFC-classificatieElektrisch circuit

Beschikbaarheid regio

Noord Amerika
Verenigde Staten
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit