Publiceer je producten
Arc
Arc
    Arco

    Arc

    A wooden bench in the shape of a boat, provided with leather grips.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Arc
    • ProductfamilieFurniture
    • ProductgroepBenches
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2012-09-19
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)44
    • Breedte (mm)212
    • Diepte (mm)45
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalHout
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Stoelen, Krukken, Banken
    • IFC-classificatieFurniture
    • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-code56
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_12_07
    • Uniclass 2015-beschrijvingBenches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBenches
    • OmniClass-nummer23-21 25 19 11 13
    • OmniClass-titelBenches
    • CSI UniFormat II-codeE20
    • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText