Publiceer je producten
ARDEX REP-MUR AR - Structural repair mortar reinforced with fibers and corrosion inhibitors
ARDEX

ARDEX REP-MUR AR - Structural repair mortar reinforced with fibers and corrosion inhibitors

Structural repair mortar reinforced with fibers and corrosion inhibitors
Specificatie
  • Mixing ratio: Approx. 4,5 - 5 l. of water: 25 kg. of powder, equivalent to 1 vol. of water: 3 vol.de powder. Density: Approx. 1.6 Kg / l. Density of fresh mortar: Approx. 2 kg./l. Performance: Approx. 1.6 kg of dust per m2 and mm. Workability: 2.5 hours. Compressive strength: Approx. 48 N / mm2 Resistance to Flexotraction: Approx. 8 N / mm2 Packaging: Sacks of 25 kg.
Technische specificatie
  • Unieke ref.ARDEX-REP-MUR-AR
  • ProductfamilieConcrete Repair
  • ProductgroepStructure Repair Mortar with Fibers and Corrosion Inhibitors
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-11-07
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMortar
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Beton
  • UNSPSC-naamInterior finishing materials
  • UNSPSC-code3016
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 35 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelConcrete Finishing
  • OmniClass-nummer23-15 00 00
  • OmniClass-titelInterior and Finish Products
  • CSI UniFormat II-codeC30
  • CSI UniFormat II-titelINTERIOR FINISHES

Beschikbaarheid regio

Europa Azië
Spanje
Singapore
Thailand
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit