Publiceer je producten
Electric Water Heater - LYDOS HYBRID
Electric Water Heater - LYDOS HYBRID
Electric Water Heater - LYDOS HYBRID
    Ariston

    Electric Water Heater - LYDOS HYBRID

    4.6 van de 5 sterren4.6(24 reviews)
    LYDOS HYBRID is the first electric storage water heater with Hybrid technology. Thanks to this Hybrid technology, it reaches the A energy class, granting 50% of energy saving versus a B class electric water heater with the innovative i-Memory function. Easy replacement of electric water heater, without any extra air pipes installation. There are two sizes available: - LYDOS HYBRID 80 EU (80lt capacity) - LYDOS HYBRID 100 EU (100lt capacity)
    Specificatie
    • • First ever class A medium capacity electric water heater
      • Savings of 50% compared to a class B water heater
      • i-Memory, Program, Green and Boost modes
      • Active anode (ProTech) + magnesium anode
      • Enamelled heating element
      • Easy to install replacing old water heaters
      • No need of air pipes for the installation
      • Concealed hydraulic connections
      • Accessory condensate collection tray available

    Technische specificatie
    • Unieke ref.LYDOS-HYBRID
    • ProductfamilieWater Heaters
    • ProductgroepHeat Pump Water Heaters
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-01-08
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Secundair materiaalPlastic
    • Ontworpen inItalië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Boilers
    • IFC-classificatieElektrische verwarming
    • ETIM-codeEC000393
    • ETIM-naamHot water heat pump
    • UNSPSC-naamDomestic water heaters
    • UNSPSC-code40101825
    • Uniclass 2015-codePr_60_60_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWater heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelElectric Domestic Water Heaters
    • OmniClass-nummer23-31 29 00
    • OmniClass-titelHot Water Heaters
    • CSI UniFormat II-codeD2020
    • CSI UniFormat II-titelDomestic Water Distribution

    Beschikbaarheid regio

    Europa
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
    BIMobject-productbibliotheek

    Design-app voor Revit

    Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

    Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

    • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
    • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
    • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit