Publiceer je producten
SENSORFLOW NEW BSN EL EXP NO MIX BTR
SENSORFLOW NEW BSN EL EXP NO MIX BTR

    SENSORFLOW NEW BSN EL EXP NO MIX BTR

    Sensorflow Basin mixer electronic exposed mounted no temperature mix with battery power
    Specificatie
    • Sensorflow Cylindrical Body Electronic Basin Mixer with Exposed Mounted, Optimized waterways, Integrated Solenoid Valve without Temperature mixer and with Battery Power
    Technische specificatie
    • Unieke ref.A7551
    • ProductfamilieSensorflow
    • ProductgroepTaps & Mixers
    • Publicatiedatum2021-01-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)75
    • Breedte (mm)157
    • Diepte (mm)335
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Secundair materiaalChroom
    • Nettogewicht (kg)1.55
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011328
    • ETIM-naamWashbasin mixing tap
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87
    • Uniclass 2015-beschrijvingTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Verenigd Koninkrijk