Publiceer je producten
OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL

    OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL

    Oleas M2 Mechanical dual flushplate, available in four different finishes, Black, White, Chrome and Brushed Chrome
    Specificatie
    • Oleas is a range of contemporary designed flushplates to complement our Prosys WC frames and concealed cisterns. Contemporary design 4 Design options 4 finish options Mechanical and Pneumatic actuation options Complements Prosys In wall frames and cisterns
    Technische specificatie
    • Unieke ref.S0767
    • ProductfamilieOLEAS
    • ProductgroepFlush Plate
    • Publicatiedatum2021-03-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)57
    • Breedte (mm)265
    • Diepte (mm)189
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Nettogewicht (kg)0.34
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Sanitair
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015-beschrijvingFlush control devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code46 46 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFlushing Gates
    • OmniClass-nummer23-39 37 15 13
    • OmniClass-titelFlushing Gates

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Ierland
    Verenigd Koninkrijk