Publiceer je producten
SEPTA PRO P3 SINGLE FLUSH PLATE
SEPTA PRO P3 SINGLE FLUSH PLATE

    SEPTA PRO P3 SINGLE FLUSH PLATE

    Speta Pro P3 Pneumatic metal single small flushplate
    Specificatie
    • Septa Pro is a range of modern designed flushplates and buttons ideal for commercial installations. Septa Pro complements our Prosys range of In wall WC frames and Concealed cisterns. Single flush Compact size Pneumatic operation Vandal resistant Stainless steel material
    Technische specificatie
    • Unieke ref.S0776
    • ProductfamilieSEPTA PRO
    • ProductgroepFlush Plate
    • Publicatiedatum2021-03-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)95
    • Breedte (mm)260
    • Diepte (mm)180
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Nettogewicht (kg)0.39
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Sanitair
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015-beschrijvingFlush control devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code46 46 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFlushing Gates
    • OmniClass-nummer23-39 37 15 13
    • OmniClass-titelFlushing Gates

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Ierland
    Verenigd Koninkrijk