Publiceer je producten
Sentry 21 Back To Wall WC Pan Solid Surface With Cistern & Wave on Controls

Sentry 21 Back To Wall WC Pan Solid Surface With Cistern & Wave on Controls

Sentry 21 back-to-wall wc pan solid surface with cistern & wave on controls
Specificatie
  • back-to-wall wc pan solid surface with cistern & wave on controls
Technische specificatie
  • Unieke ref.S3302
  • ProductfamilieSanitary
  • ProductgroepWC pans
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-01-26
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)421
  • Breedte (mm)400
  • Diepte (mm)511
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Nettogewicht (kg)22.25
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015-beschrijvingWC pans
  • OmniClass-nummer23-31 19 19
  • OmniClass-titelWater Closets 

Beschikbaarheid regio

Europa
Verenigd Koninkrijk