Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
armitage-shanks/products/0ea1f9df-7835-4934-adb7-18c7d2111f7e
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Drinkfonteinen
Purita Stainless Steel Drinking Fountain & Pedestal (700mm High)
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
Armitage Shanks
Volg
Purita Stainless Steel Drinking Fountain & Pedestal (700mm High)
Purita 700 mm stainless steel fountain & pedestal
Downloaden
Specificatie
Specificatie
700 mm stainless steel fountain & pedestal
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
S5451
Productfamilie
Sanitary
Productgroep
Drinking fountains packages
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2017-01-26
Editienummer
1
Hoogte (mm)
700
Breedte (mm)
310
Diepte (mm)
266
Links
Links
Product-url
http://www.idealspec.co.uk
Installatie-instructies
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Technische beschrijving
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S5451MY
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Roestvrij staal
Nettogewicht (kg)
8.4
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Drinkfonteinen
IFC-classificatie
Sanitairaansluiting
Uniclass 2015-code
Pr_40_20_87_24
Uniclass 2015-beschrijving
Drinking fountains
OmniClass-nummer
23-31 31 00
OmniClass-titel
Drinking Fountains
Beschikbaarheid regio
Europa
Verenigd Koninkrijk
Soortgelijke producten
Elkay
LZSTL8WSLK Elkay ezH2O® Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray
4.7
(
7
)
Downloaden
Elkay
LZS8WSLK Elkay ezH2O® Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray
Downloaden
Haws Corporation
Haws 1011HSA RIVIVE™ Hydration Station™ Recessed Bottle Filler with HI-LO Fountains
Downloaden
Haws Corporation
Model 1212SF, Wall Mount Hi-Lo ADA Filtered Water Cooler with Bottle Filler
Downloaden
Elkay
LBWDC00WHC Elkay Liv Pro In-Wall Commercial Filtered Water Dispenser Non-refrigerated Aspen White
Downloaden
Elkay
LZWS-LRPBM28K Elkay ezH2O® Bottle Filling Station with Bi-Level Integral SwirlFlo® Fountain Filtered Refrigerated Stainless
Downloaden