Publiceer je producten
EDIT L BSN MXR RMTD CHR VSL

EDIT L BSN MXR RMTD CHR VSL

Edit L Rim mounted single lever tall basin mixer no waste
Specificatie
  • Rim mounted single lever tall basin mixer without waste
Technische specificatie
  • Unieke ref.A1349
  • ProductfamilieEdit L
  • ProductgroepBasin Mixer
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-02-17
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)75
  • Breedte (mm)210
  • Diepte (mm)560
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Nettogewicht (kg)1.74
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM-codeEC011328
  • ETIM-naamWashbasin mixing tap
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015-beschrijvingWashbasin taps
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets