Publiceer je producten
EDIT R BSN MXR BIN KIT2 HOR/A5948NU

EDIT R BSN MXR BIN KIT2 HOR/A5948NU

Edit R Wall mounted single lever basin mixer
Specificatie
  • Wall mounted single lever basin mixer
Technische specificatie
  • Unieke ref.A1351
  • ProductfamilieEdit R
  • ProductgroepBasin Mixer
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-02-17
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)85
  • Breedte (mm)215
  • Diepte (mm)345
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Nettogewicht (kg)1.3
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_95
  • Uniclass 2015-beschrijvingWall-hung hand rinse basins
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-titelSinks