Publiceer je producten
Sandringham 21 Washbasin 50cm 2 Taphole

Sandringham 21 Washbasin 50cm 2 Taphole

Sandringham 21 washbasin 50 cm, 2 taphole, with overflow and chainstay hole
Specificatie
  • Washbasin 50 cm 2 taphole, of & ch
Technische specificatie
  • Unieke ref.E8946
  • ProductfamilieSanitary
  • ProductgroepPedestal wash basins
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-01-26
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)189
  • Breedte (mm)506
  • Diepte (mm)444
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Nettogewicht (kg)15
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_63
  • Uniclass 2015-beschrijvingPedestal wash basins
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-titelSinks