Publiceer je producten
Sandringham 21 Back To Wall WC Pan

Sandringham 21 Back To Wall WC Pan

Sandringham 21 back-to-wall wc pan
Specificatie
  • back-to-wall wc pan with horizontal outlet
Technische specificatie
  • Unieke ref.E8974
  • ProductfamilieSanitary
  • ProductgroepWC pans
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-01-26
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)401
  • Breedte (mm)361
  • Diepte (mm)521
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Nettogewicht (kg)17
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015-beschrijvingWC pans
  • OmniClass-nummer23-31 19 19
  • OmniClass-titelWater Closets