Publiceer je producten
SEPTA PRO E2 SENSOR FLUSHPLATE ANTI VANDAL
SEPTA PRO E2 SENSOR FLUSHPLATE ANTI VANDAL

    SEPTA PRO E2 SENSOR FLUSHPLATE ANTI VANDAL

    Septa Pro E2 electronic (infrared) metal dual flushplate
    Specificatie
    • Septa Pro is a range of modern designed flushplates and buttons ideal for commercial installations. Septa Pro complements our Prosys range of In wall WC frames and Concealed cisterns. This electronic plate has a clever infrared dual flush actuation. Dual flush Infrared actuation Vandal resistant Zamac metal material
    Technische specificatie
    • Unieke ref.S0773
    • ProductfamilieSEPTA PRO
    • ProductgroepFlush Plate
    • Publicatiedatum2021-03-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)550
    • Breedte (mm)265
    • Diepte (mm)190
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Nettogewicht (kg)0.9
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Sanitair
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015-beschrijvingFlush control devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code46 46 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFlushing Gates
    • OmniClass-nummer23-39 37 15 13
    • OmniClass-titelFlushing Gates

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Ierland
    Verenigd Koninkrijk
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText