Publiceer je producten
EDIT D WHG BWL WHITE HF BXD

EDIT D WHG BWL WHITE HF BXD

Edit D wall mounted wc pan with horizontal outlet
Specificatie
  • Wall mounted wc pan with horizontal outlet
Technische specificatie
  • Unieke ref.S0782
  • ProductfamilieEdit D
  • ProductgroepWC pan
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-02-17
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)360
  • Breedte (mm)550
  • Diepte (mm)380
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalKeramiek
  • Nettogewicht (kg)21.7
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM-codeEC011289
  • ETIM-naamToilet closet
  • UNSPSC-naamToilets
  • UNSPSC-code30181505
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015-beschrijvingWC pans
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-titelToilets