Publiceer je producten
EDIT L BTW BWL HO WHITE AB

EDIT L BTW BWL HO WHITE AB

Edit L back-to wall bowl with Aquablade technology - horizontal outlet
Specificatie
  • Back-to wall WC bowl with Aquablade technology and horizontal outlet
Technische specificatie
  • Unieke ref.S0818
  • ProductfamilieEdit L
  • ProductgroepWC pan
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-02-17
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)400
  • Breedte (mm)360
  • Diepte (mm)550
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalKeramiek
  • Nettogewicht (kg)25.1
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM-codeEC011289
  • ETIM-naamToilet closet
  • UNSPSC-naamToilets
  • UNSPSC-code30181505
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015-beschrijvingWC pans
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-titelToilets