Publiceer je producten
CONTOUR 21 BASIN 60 WHITE ACSBL 1CTH
CONTOUR 21 BASIN 60 WHITE ACSBL 1CTH

    CONTOUR 21 BASIN 60 WHITE ACSBL 1CTH

    Contour 21 Accessible Basin 60 cm,  1 Central Tap Hole, White

    Specificatie
    • Contour 21 Accessible Basin 60 cm with 1 Central Tap Hole, White

    Technische specificatie
    • Unieke ref.S2168
    • ProductfamilieCONTOUR 21
    • ProductgroepBasin
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-08-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)195
    • Breedte (mm)600
    • Diepte (mm)545
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Nettogewicht (kg)17.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass-nummer23-39 29 13 21 19
    • OmniClass-titelSurface Water Retention Basins