Publiceer je producten
Portman 21 Washbasin 40cm RH Taphole, No Overflow or Chainstay Hole

Portman 21 Washbasin 40cm RH Taphole, No Overflow or Chainstay Hole

Portman 21 washbasin 40 cm rh taphole, no overflow or chainstay hole
Specificatie
  • 40 cm rh taphole, no overflow or chainstay hole
Technische specificatie
  • Unieke ref.S2314
  • ProductfamilieSanitary
  • ProductgroepWall hung hand rinse basins
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-01-26
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)175
  • Breedte (mm)400
  • Diepte (mm)365
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Nettogewicht (kg)9.7
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_95
  • Uniclass 2015-beschrijvingWall-hung hand rinse basins
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-titelSinks