Publiceer je producten
Troon 2 Stainless Steel Washbasin 39cm With 1.1/2" waste

Troon 2 Stainless Steel Washbasin 39cm With 1.1/2" waste

Troon 2 stainless steel washbasin 39 cm with 1 1/2" waste
Specificatie
  • Stainless steel washbasin 39 cm with 1 1/2" waste
Technische specificatie
  • Unieke ref.S2629
  • ProductfamilieSanitary
  • ProductgroepCounter top wash basins
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-01-26
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)150
  • Breedte (mm)388
  • Diepte (mm)388
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Nettogewicht (kg)2.5
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Wasbakbladen
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_18
  • Uniclass 2015-beschrijvingCounter top wash basins
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-titelSinks