Publiceer je producten
Contour 21 Rectangular 42cm Under-Countertop Washbasin, Overflow

Contour 21 Rectangular 42cm Under-Countertop Washbasin, Overflow

Contour 21 rectangular 42 cm under-countertop washbasin with overflow
Specificatie
  • 42 cm under-countertop washbasin with overflow
Technische specificatie
  • Unieke ref.S2689
  • ProductfamilieSanitary
  • ProductgroepUndermounted wash basins
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-01-26
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)176
  • Breedte (mm)421
  • Diepte (mm)351
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Nettogewicht (kg)6.05
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_92
  • Uniclass 2015-beschrijvingUndermounted wash basins
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-titelSinks