Publiceer je producten
Contour 21 Rimless Wall Mounted WC Pan 70cm HTM Projection

Contour 21 Rimless Wall Mounted WC Pan 70cm HTM Projection

Contour 21 rimless wall mounted wc pan 70 cm projection
Specificatie
  • Rimless wall mounted wc pan 70 cm projection
Technische specificatie
  • Unieke ref.S3077
  • ProductfamilieSanitary
  • ProductgroepWC pans
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-01-26
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)366
  • Breedte (mm)360
  • Diepte (mm)701
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Nettogewicht (kg)32
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015-beschrijvingWC pans
  • OmniClass-nummer23-31 19 19
  • OmniClass-titelWater Closets