Publiceer je producten
Purita Wall Mounted Stainless Steel Drinking Fountain

Purita Wall Mounted Stainless Steel Drinking Fountain

Purita wall mounted stainless steel drinking fountain - no pedestal
Specificatie
  • Wall mounted stainless steel drinking fountain - no pedestal
Technische specificatie
  • Unieke ref.S5449
  • ProductfamilieSanitary
  • ProductgroepDrinking fountains packages
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-01-26
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)700
  • Breedte (mm)310
  • Diepte (mm)266
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Nettogewicht (kg)8.4
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Drinkfonteinen
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_24
  • Uniclass 2015-beschrijvingDrinking fountains
  • OmniClass-nummer23-31 31 00
  • OmniClass-titelDrinking Fountains

Beschikbaarheid regio

Europa