Publiceer je producten
Contour Urinal 67cm Back Inlet Concealed

Contour Urinal 67cm Back Inlet Concealed

Contour urinal 67 cm back inlet concealed
Specificatie
  • Urinal 67 cm back inlet concealed
Technische specificatie
  • Unieke ref.S6110
  • ProductfamilieSanitary
  • ProductgroepWall hung urinals
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-01-26
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)675
  • Breedte (mm)400
  • Diepte (mm)305
Gerelateerd
  • Nettogewicht (kg)16
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Urinoirs
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015-beschrijvingWall-hung urinals
  • OmniClass-nummer23-31 21 00
  • OmniClass-titelUrinals