Publiceer je producten
Sanura HygenIQ Bowl Urinal 50cm

Sanura HygenIQ Bowl Urinal 50cm

Sanura hygeniq 50 cm wall urinal
Specificatie
  • Hygeniq 50 cm wall urinal
Technische specificatie
  • Unieke ref.S6118
  • ProductfamilieSanitary
  • ProductgroepWall hung urinals
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-01-26
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)510
  • Breedte (mm)395
  • Diepte (mm)325
Gerelateerd
  • Nettogewicht (kg)13.5
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Urinoirs
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015-beschrijvingWall-hung urinals
  • OmniClass-nummer23-31 21 00
  • OmniClass-titelUrinals