Publiceer je producten
Kinloch Trough Urinal, 120cm Top Inlet, Centre Outlet

Kinloch Trough Urinal, 120cm Top Inlet, Centre Outlet

Kinloch stainless steel trough urinal 120 cm c/w auto cistern
Specificatie
  • Stainless steel trough urinal 120 cm c/w auto cistern
Technische specificatie
  • Unieke ref.S6388
  • ProductfamilieSanitary
  • ProductgroepWall hung urinals
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-01-26
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)567
  • Breedte (mm)1200
  • Diepte (mm)265
Gerelateerd
  • Nettogewicht (kg)11.3
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Urinoirs
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015-beschrijvingWall-hung urinals
  • OmniClass-nummer23-31 21 00
  • OmniClass-titelUrinals

Beschikbaarheid regio

Europa