Publiceer je producten
BTL TRP NO FIN RESEALING PLASTIC 1 1/4IN
BTL TRP NO FIN RESEALING PLASTIC 1 1/4IN
BTL TRP NO FIN RESEALING PLASTIC 1 1/4IN

    BTL TRP NO FIN RESEALING PLASTIC 1 1/4IN

    Bottle Trap 1 1/4" ,Plastic Resealing, 75 mm Seal, White

    Specificatie
    • Bottle Trap 1 1/4" with Plastic Resealing, and 75 mm Seal, White

    Technische specificatie
    • Unieke ref.S8920
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepBASIN WASTE
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-08-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)200
    • Breedte (mm)75
    • Diepte (mm)75
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPlastic
    • Nettogewicht (kg)2
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Sanitair
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_70_55_96_97
    • Uniclass 2015-beschrijvingWash basins wastes
    • OmniClass-nummer23-39 29 11
    • OmniClass-titelWaste Water Drains