Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
arwa/products/53bb156f-9af2-4a8b-b70e-3de2bcb48037
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Tap/Kraan/Koperwerk
arwa-quadriga, Bath mixer 1-Point, w. accessories, stainless steel
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
arwa
Volg
arwa-quadriga, Bath mixer 1-Point, w. accessories, stainless steel
Bath mixer for Simibox 1-Point, with accessories, stainless steel
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Bath mixer 1-Point, w. accessories, stainless steel
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
9-01165-441-000
Productfamilie
arwa-quadriga
Productgroep
Faucets
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2019-08-06
Editienummer
1
Links
Links
Product-url
http://www.similor.ch/en/prod/9-01165-441-000/
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Messing
Secundair materiaal
Roestvrij staal
Ontworpen in
Zwitserland
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
IFC-classificatie
Sanitairaansluiting
UNSPSC-naam
Sanitary ware
UNSPSC-code
301815
Uniclass 2015-code
Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015-beschrijving
Bath taps
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Titel
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass-nummer
23-31 11 00
OmniClass-titel
Faucets
CSI UniFormat II-code
D2010
CSI UniFormat II-titel
Plumbing Fixtures
Beschikbaarheid regio
Europa
Zwitserland
Soortgelijke producten
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Downloaden
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Downloaden
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Downloaden
FontanaShowers
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet
Downloaden
FontanaShowers
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet
3.3
(
7
)
Downloaden
FontanaShowers
Kimberley Chrome Finish Bathroom Sink Faucet
4.3
(
6
)
Downloaden