Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
arwa/products/7f2b1260-0431-4e35-8224-007911156b4d
Startpagina
Categorieën
Keuken
Kranen en mengkranen
arwa-twinplus, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout, pull-out spray
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
arwa
Volg
arwa-twinplus, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout, pull-out spray
Sink mixer, projection 225 mm, swivel spout, pull-out spray with 2 sprays
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Projection 225 mm, swivel spout, pull-out spray
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
9-05437-100-000
Productfamilie
arwa-twinplus
Productgroep
Faucets
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2019-08-06
Editienummer
1
Links
Links
Product-url
http://www.similor.ch/en/prod/9-05437-100-000/
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Messing
Secundair materiaal
Chroom
Ontworpen in
Zwitserland
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Keuken - Kranen en mengkranen
IFC-classificatie
Sanitairaansluiting
UNSPSC-naam
Sanitary ware
UNSPSC-code
301815
Uniclass 2015-code
Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015-beschrijving
Sink taps
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Titel
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass-nummer
23-31 11 00
OmniClass-titel
Faucets
CSI UniFormat II-code
D2010
CSI UniFormat II-titel
Plumbing Fixtures
Beschikbaarheid regio
Europa
Zwitserland
Soortgelijke producten
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Downloaden
Kohler
Edalyn™ by Studio McGee Wall-mount pot filler
Downloaden
Kohler
Crue® Touchless pull-down kitchen sink faucet with KOHLER® Konnect™ and three-function sprayhead
5.0
(
5
)
Downloaden
Roca
Mencia Kitchen sink mixer with swivel spout, Cold Start
4.9
(
17
)
Downloaden
Kohler
K-22973 Crue® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
5.0
(
6
)
Downloaden
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
Downloaden