Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
arwa/products/0032edcc-fddf-4599-aa48-b6227176642b
Startpagina
Categorieën
Keuken
Kranen en mengkranen
arwa-surf, Kitchen faucet, Projection 220 mm, swivel spout, stainless steel
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
arwa
Volg
arwa-surf, Kitchen faucet, Projection 220 mm, swivel spout, stainless steel
Sink mixer, projection 220 mm, swivel spout, stainless steel
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Projection 220 mm, swivel spout, stainless steel
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
9-19536-441-000
Productfamilie
arwa-surf
Productgroep
Faucets
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2019-08-06
Editienummer
1
Links
Links
Product-url
http://www.similor.ch/en/prod/9-19536-441-000/
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Messing
Secundair materiaal
Chroom
Ontworpen in
Zwitserland
Nettogewicht (kg)
1.63
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Keuken - Kranen en mengkranen
IFC-classificatie
Sanitairaansluiting
UNSPSC-naam
Sanitary ware
UNSPSC-code
301815
Uniclass 2015-code
Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015-beschrijving
Sink taps
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Titel
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass-nummer
23-31 11 00
OmniClass-titel
Faucets
CSI UniFormat II-code
D2010
CSI UniFormat II-titel
Plumbing Fixtures
Beschikbaarheid regio
Europa
Zwitserland
Soortgelijke producten
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Downloaden
Kohler
Edalyn™ by Studio McGee Wall-mount pot filler
Downloaden
Kohler
Crue® Touchless pull-down kitchen sink faucet with KOHLER® Konnect™ and three-function sprayhead
5.0
(
5
)
Downloaden
Roca
Mencia Kitchen sink mixer with swivel spout, Cold Start
4.9
(
17
)
Downloaden
Kohler
K-22973 Crue® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
5.0
(
6
)
Downloaden
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
Downloaden