Publiceer je producten
Fig. 7084SS - Stainless Steel Flange Adapter Gr x Class 150
Gearchiveerd

Fig. 7084SS - Stainless Steel Flange Adapter Gr x Class 150

Gruvlok fittings are available through 24" nominal pipe size in a variety of styles. Use the Fitting Size Table to convert nominal pipe size to corresponding pipe O.D.
These fittings are designed to provide minimum pressure drop and uniform strength.
Depending on styles and size, Gruvlok fittings are provided in various materials including ductile iron, forged steel or fabricated steel.
Pressure ratings of Gruvlok standard fittings conform to those of Fig. 7001 Gruvlok coupling.
Technische specificatie
  • Unieke ref.less-steel-flange-adapter-gr-x-class-150-1
  • ProductfamiliePipe Joining Systems
  • ProductgroepGrooved > Fittings > Grooved Stainless Steel Fittings
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-06-06
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Verbindingsstukken
  • IFC-classificatiePipe Fitting
  • ETIM-codeEG015540
  • ETIM-naamFittings, flanges and connectors
  • UNSPSC-naamPlumbing connectors
  • UNSPSC-code40141720
  • Uniclass 2015-codePr_65_52_63
  • Uniclass 2015-beschrijvingPipes and fittings
  • OmniClass-nummer23-27 43 00
  • OmniClass-titelPipe Fittings
  • CSI UniFormat II-codeC1030
  • CSI UniFormat II-titelFittings
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit