Publiceer je producten
Steel Seal™ Washing machine W5096RT
Steel Seal™ Washing machine W5096RT
Steel Seal™ Washing machine W5096RT
    ASKO

    Steel Seal™ Washing machine W5096RT

    ASKO W5096RT is a washing machine designed in Sweden and with extra robust construction for a trouble-free everyday life for many years. It has an 9 kg load capacity and 23 programs for easy and efficient washing. The machine is extra hygienic thanks to Steel Seal™ and with Quattro Construction™ 2.0 you get a quiet run and minimal vibrations even when the machine spins at the maximum speed of 1600 rpm.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.steel-seal-automatic-washing-machine
    • ProductfamilieLaundry
    • ProductgroepLaundry
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-01-28
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inSlovenië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectKeuken - Keukenapparaten

    Beschikbaarheid regio

    Oceanië Europa Noord Amerika Azië
    Australië
    België
    Canada
    China
    Denemarken
    Verenigde Staten
    Finland
    Nederland
    Noorwegen
    Portugal
    Rusland
    Slovenië
    Spanje
    Tsjechië
    Zweden