Publiceer je producten
Draaideur ASSA ABLOY Balance Double
Draaideur ASSA ABLOY Balance Double
Draaideur ASSA ABLOY Balance Double
Draaideur ASSA ABLOY Balance Double

    Draaideur ASSA ABLOY Balance Double

    U bekijkt het ASSA ABLOY SW1000B Balance Door System, een automatische deuroplossing met twee deurvleugels, perfect voor smalle doorgangen of in gangen met ruimtebesparende functies. Zeer effectief bij winderige omstandigheden, combineert het de voordelen van draai- en schuifdeursystemen. De deur dient in de structurele opening te worden geïnstalleerd zonder aanpassingen aan vloer of plafond. Gemaakt met het ASSA ABLOY Frame profielsysteem en verkrijgbaar met diverse beglazingsopties tot 40 mm. De afwerkingen zijn standaard RAL-gepoedercoat of geanodiseerd. Om de functionaliteit bij stroomuitval te garanderen, kan het deursysteem worden uitgerust met een geïntegreerd noodstroomsysteem op batterijen. Deze oplossing zorgt doorgaans voor een grotere vrije doorgangsbreedte dan een vouwdeur.
    Specificatie
    • Models: ASSA ABLOY SW1000B Balance Door System, consisting of a liner frame, two door leaves and transom. The Balance Door System is very effective in windy conditions, combining the benefits of a swing and sliding door system. A perfect solution for narrow passages or in corridors. Dimensions: The Frame Height (FH): XXXXmm The Frame Width (FW): XXXXmm The Between Jambs size (COW): To suit FW measurement. The Clear Opening Height (COH): To suit FH measurement. Top rail type: 175mm Bottom rail type: 122mm or 201mm Midrail type: 70mm or 150mm or NONE The Midrail Height (MH): XXXXmm from FFL Overlight Required: YES or NO SIZE: OH = XXXXmm OW = XXXXmm Extra Sidelights Required: YES or NO QTY= Width: XXXXmm (By others: - Prepared opening). Standard equipment: Operator including normal installation to comply with EN16005:2012. Cover type: Cover with PS4-C Key operated 4 position programme selector. Frame finish: SAA or ASSA ABLOY powdercoat finish RAL ref: To be confirmed Glass type: 6mm Laminated / 6mm Tempered / 8mm Laminated / 8mm Tempered / 22mm Insulated (Double Glazed Unit) Activation and control system: Electronic control unit with plug-in connections and power supply. SA12 Bi-directional combined motion sensing radar entry & exit activator. SA51 Uni-directional combined motion sensing (bi-directional) radar entry & exit activation. Additional Options: Weather protection cap for external activator. Concealed radar fitting, white for ceiling mounting of SA51 activator. Safety device(s): SP33-M active infrared presence sensor, monitored in line with EN16005:2012. Sends out an infrared curtain so that the door does not open or close against pedestrian traffic. To EN16005:2012 for doors in high risk areas. Suitable for door leaf(s) upto 1200mm wide. Locking mechanism: Electro-mechanical locking required: YES or NO Mechanical hook bolt lock for Euro cylinder: One-way or Two-way Espagnolette Locking with handle for break-out from inside only (on slave leaf). Flush bolt accessible from inside only (on slave leaf). Maintenance: Warranty with bi-annual service visits for optimum performance and longevity 1 YEAR / 2 YEAR / 3 YEAR / 4 YEAR / 5 YEAR / 10 YEAR The ASSA ABLOY Balance Door System complies with: - EN 60335-1 - EN 61000-6-2 - EN 61000-6-3 - EN ISO 13849-1 - EN 16005 - BBR - BVL - DIN 18650-1/-2 - FCC 47 CFR Part 15 B - UL 325 - EN 60335-2-103 - SITAC SC0839-09 (fire door) - 2006/95/EC Low Voltage Directive (LVD) - 2004/108/EC ElectroMagnetic Compatibility Directive (EMCD) - 2006/42/EC Machinery Directive (MD) Please consult ASSA ABLOY Entrance Systems technical literature for further details and the quotation for project specific notes.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.BDS_D
    • ProductfamilieAutomatic Swing Doors
    • Productgroepby ASSA ABLOY
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-08-29
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inTsjechië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Draaideur
    • IFC-classificatieBeam
    • UNSPSC-naamDoors
    • UNSPSC-code301715

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Zuid-Amerika Oceanië