Publiceer je producten
Beveiligingsdraaideur ASSA ABLOY RD400
Beveiligingsdraaideur ASSA ABLOY RD400
Beveiligingsdraaideur ASSA ABLOY RD400
Beveiligingsdraaideur ASSA ABLOY RD400
Beveiligingsdraaideur ASSA ABLOY RD400

    Beveiligingsdraaideur ASSA ABLOY RD400

    De ASSA ABLOY RD400 eenrichtings- en ASSA ABLOY RD400 tweerichtings-toegangscontrole-draaideuren bieden volledig geautomatiseerde toegangscontrole voor binnen- en buitengebruik. De pakketten combineren alle belangrijke voordelen van draaideursystemen – zoals barrière- en tochtvrije toegang, geluidsreductie en energie-efficiëntie – en bieden een controleniveau dat conventionele deuren simpelweg niet kunnen evenaren. Bovendien zijn beide draaideuren compatibel met alle soorten toegangscontrolesystemen. Disclaimer: Dit product is verkrijgbaar bij ASSA ABLOY Entrance Systems - Noord-Amerika. Raadpleeg een lokale vertegenwoordiger in uw regio om de beschikbaarheid te bespreken.
    Specificatie
    • Available diameters: 7’, 8’, 9’.
      One-way or two-way access control available.
      Emergency breakaway allows the wings to be swing open for a clear evacuation path.
      Automatic fire release rotates the wings to a central position and initiates the emergency breakaway function.
      Integrated, solid-state control unit enables users to monitor entry and exit independently, allowing for controlled access, free access or no access in each direction.
      Integration with any compatible direct or remote access control system, including cards, code locks, biometrics and voice recognition.
      ASSA ABLOY Secure360™ overhead sensor eliminates the threat of piggybacking and tailgating.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.RD4A_US
    • ProductfamilieSecurity Entrance Control
    • Productgroepby ASSA ABLOY
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-08-29
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inTsjechië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Tourniquet
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamRevolving doors
    • UNSPSC-code30171509
    • Uniclass 2015-codeSs_25_30_20_70
    • Uniclass 2015-beschrijvingRevolving doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 34 53
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSecurity Doors and Frames
    • OmniClass-nummer23-13 33 21 11 13
    • OmniClass-titelRevolving Door Aluminum-Framed Entrances
    • CSI UniFormat II-codeB2030
    • CSI UniFormat II-titelExterior Doors