Publiceer je producten
Draaideur ASSA ABLOY RD700
Draaideur ASSA ABLOY RD700
Draaideur ASSA ABLOY RD700

    Draaideur ASSA ABLOY RD700

    U bekijkt de ASSA ABLOY RD700, een ruime en uitnodigende entree die gemakkelijk plaats biedt aan winkelwagens, bagagekarren en rolstoelen. Het volledig draaibare plafond zorgt voor een gelijkmatige verlichting en voorkomt borstelsporen, terwijl verborgen sensoren zorgen voor een overzichtelijke presentatie en strakke lijnen. De optionele inbraakwerende functie is geïntegreerd in de BIM-familie en de afmetingen worden hierop aangepast. Grote capaciteit.Superieure veiligheidsvoorzieningen.Esthetisch.Energiebesparing.
    Specificatie
    • Available in 14’, 16’, 18’ and 20’ diameters Standard internal height 86-5/8".
      Custom heights available from 78" - 102".
      Standard fascia height 13-3/8".
      Custom heights available from 13" - 49".
      Patented drive mechanism reduces stress, resulting in lower maintenance costs.
      Multiple presence sensors and switching safety buffers to provide comprehensive coverage.                                          
      Unique motors and braking systems in the outer radius of the door ensure the safest, most efficient operation.                   
      Emergency breakout allows door wings to release and fold open in the event of an evacuation
      Floor mounted design for added ease and convenience

    Technische specificatie
    • Unieke ref.RD700_US
    • ProductfamilieAutomatic Revolving Doors
    • Productgroepby ASSA ABLOY
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-04-02
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Tourniquet
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamRevolving doors
    • UNSPSC-code30171509
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitelRevolving Door Entrances