Publiceer je producten
Schuifdeur ASSA ABLOY SL500 - opbouwmontage

Schuifdeur ASSA ABLOY SL500 - opbouwmontage

4.8 van de 5 sterren4.8(5 reviews)
Het ASSA ABLOY SL500 automatische schuifdeurpakket voor opbouwtoepassingen kan eenvoudig en met weinig tot geen aanpassingen aan bestaande constructies worden bevestigd. De ASSA ABLOY SL500 opbouw is zeer geschikt voor retrofitconstructies vanwege de gemakkelijke toegankelijkheid en ADA-conformiteit. Het kan worden gebruikt met een breed scala aan deurmaterialen, waaronder hout, hol metaal en roestvrij staal. Disclaimer: Dit product is verkrijgbaar bij ASSA ABLOY Entrance Systems - Noord-Amerika. Raadpleeg een lokale vertegenwoordiger in uw regio om de beschikbaarheid te bespreken.
Specificatie
  • Attractive, shallow header suitable for retrofit applications.
    Strong and powerful - opening 20% faster.
    Dual carriage wheels standard for increased stability and performance.
    Sustainability features and enhanced options such as ASSA ABLOY EcoDoor Seals to improve air infiltration performance.
    Heavy duty door options for increased door strength.
    A variety of configurations to meet your needs including: active leaf only, sidelites, P-panel.

Technische specificatie
  • Unieke ref.SL500_SM
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-08-29
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Schuifdeur
  • IFC-classificatiedeur
  • UNSPSC-naamDoors
  • UNSPSC-code301715
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 29.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelSliding Automatic Entrances