Publiceer je producten
Draaideur SW200 ASSA ABLOY Integra
Draaideur SW200 ASSA ABLOY Integra
Draaideur SW200 ASSA ABLOY Integra
Draaideur SW200 ASSA ABLOY Integra
Draaideur SW200 ASSA ABLOY Integra
Draaideur SW200 ASSA ABLOY Integra
Draaideur SW200 ASSA ABLOY Integra
Draaideur SW200 ASSA ABLOY Integra
Draaideur SW200 ASSA ABLOY Integra

    Draaideur SW200 ASSA ABLOY Integra

    4.2 van de 5 sterren4.2(9 reviews)
    Het ASSA ABLOY SW100 Integra complete draaideursysteem is de perfecte keuze wanneer hoge prestaties en superieure veiligheid van groot belang zijn. Energie-efficiëntie De geautomatiseerde deursystemen van ASSA ABLOY ENTREESYSTEMEN zijn van nature duurzaam en automatisch gebruiksvriendelijk, omdat ze ervoor zorgen dat de deur alleen opengaat wanneer dat nodig is. Dit voorkomt onnodige luchtinfiltratie en houdt klimaatzones gescheiden. De innovatieve elektronica in het ASSA ABLOY SW200 I (Integra) complete draaideursysteem zorgt voor een minimaal energieverbruik en optimale deurprestaties. Veiligheid De ASSA ABLOY SW200 Integra is veilig te gebruiken voor iedereen, ongeacht leeftijd en fysieke gesteldheid. Bij een obstakel door een persoon of object zorgt de obstakelbeveiliging voor een stop bij stilstand en een omkeerbeweging. Vingerklembeveiliging dankzij het afgeronde achterrandprofiel. Bovendien voldoet het systeem volledig aan de Europese normen. Gebruiksgemak Een ingang uitgerust met een ASSA ABLOY SW200 I (Integra) draaideursysteem is altijd toegankelijk dankzij de optionele batterijback-up. Het systeem controleert ook de batterij op stroom en functionaliteit en geeft een elektronische indicatie als deze niet goed werkt en vervangen moet worden. De aandrijving is zeer betrouwbaar onder alle weersomstandigheden, omdat deze niet wordt beïnvloed door schoorsteendruk en windbelasting tijdens het openen en/of sluiten. Voor uw gemak, veiligheid en een snelle uitgang kan het systeem bovendien eenvoudig handmatig worden geopend wanneer nodig; ondanks de langere sluitkracht, zorgt sensordetectie voor de laagste handmatige openingskracht. De ASSA ABLOY SW200 Integra wordt geleverd als een compleet deursysteem, klaar voor installatie, en zorgt voor een snelle en naadloze ingebruikname. Beveiliging De intelligente vergrendelingsfuncties van de ASSA ABLOY SW200 Integra zijn ontworpen voor uw gemoedsrust. Zo worden dubbele deuren nauwkeurig aangestuurd om blokkering te voorkomen en de veiligheid te verhogen. Het systeem detecteert ook wanneer de deur niet volledig gesloten is en stuurt de deur aan om opnieuw te openen en volledig te sluiten, zelfs bij zware windbelasting en schoorsteendruk. Esthetiek De ASSA ABLOY SW200 Integra is een compleet draaideursysteem met een esthetische uitstraling, omdat de aandrijving direct aan de bovenkant van de deur is bevestigd en er geen armsysteem aanwezig is.
    Specificatie
    • L20 DOORS/SHUTTERS/HATCHES

      490 AUTOMATIC DOORS:

      Manufacturer:

      ASSA ABLOY Entrance Systems AB

      Lodjursgatan 10

      261 22 Landskrona, Sweden

      Model Double Door Leaves:

      ASSA ABLOY SW200i-2 Integra – an aesthetically pleasing, anti-ligature, digitally controlled and intelligent complete swing door system. Includes built-in anti-finger trap door leaves mounted into a tight sealed frame. Complete with an overhead concealed swing door operator and ball-raced heavy duty bottom pivot. Specifically designed to give control in the windiest of locations. Providing integrated access control and locking features. Door automatically opens inwards or outwards and can also be opened manually with a maximum of 22N opening force. Developed to comply with European standards and requirements for low and high-energy power operated doors, consuming just 300 watts of power per activation with battery backup facility delivering up to 300 activations where required. Tested to 1m cycles and on door weights in excess of up to 320Kg.

      Dimensions:

      Frame Height (FH): Range 2100 to 2600mm

      Frame Width (FW): Range 1250mm to 2500mm

      Clear Opening Width (COW): FW less 121mm

      Clear Opening Height (COH): FH – 164mm

      Top door rail: 96mm/174mm

      Bottom door rail: 100mm/176mm

      Midrail type: 70mm or 150mm or NONE

      Midrail Height (MH): XXXXmm from FFL.

      Low Energy or High Energy Configuration: Low / High

      Standard equipment:

      - Stack Pressure Compensation: operator counteracts to positive stack pressures, negative stack pressures and sudden changes of stack pressures to maintain consistent door speeds.

      - Intelligent Trajectory Control: operator knows where the door should be at all times and adjusts torque accordingly.

      - Dynamic braking helps cushion the door during opening to prevent going past 90 degrees, or during closing to prevent slamming.

      - Extended Closing Torque (ECT): provides extra torque in the last 10 degrees of closing to close and latch the door. Speed remains constant so the door stays within the standards.

      - Latch Retry: if the door does not latch when closing, the SW200i INTEGRA will detect this condition and immediately open the door to 10 degrees and execute two attempts to latch the door.

      - Wind Force Dampening: operator mechanically counteracts to wind forces, slowing down the opening or closing of the door.

      - Electric Lock monitoring and door leaf sequenced operation between operators for pairs of doors allowing lock release and rebate coordination.

      - Full power assist functionality for manually opening doors with a force below 22N.

      - Programme selector: Cover with PS-3B integrated programme selector (High level) / Low level PS-4C Flush Mounted / Low level PS-4C Surface Mounted

      - Frame and Cover finish: SAA / ASSA ABLOY powdercoat finish RAL ref: To be confirmed

      - Glass type: 6mm Laminated / 8mm Laminated / 10mm Laminated / 22mm Insulated (Double Glazed Unit) / 40mm Insulated (Double Glazed Unit)

      - Ramped threshold: Yes / No

      - Door Direction: Inswing / Outswing

      - Handle: Yes / No

      Activation and control system:

      - Electronic control unit with plug-in connections and power supply.

      - SA51 Uni-directional combined motion sensing radar entry & exit activation.

      Additional Options:

      - Weather protection cap for external activator.

      - Concealed radar fitting, white for ceiling mounting of SA51 activator.

      - Battery Back-up providing up to 300 activations.

      Safety device (s):

      - SP33-M active infrared presence sensor, monitored in line with EN16005:2012. Sends out an infrared curtain so that the door does not open or close against pedestrian traffic. To EN16005:2012 for doors in high risk areas. Suitable for door leaf(s) upto 1200mm wide.

      - Safety Barrier – where applicable to prevent cross traffic and body traps.

      Locking mechanism:

      - Electric Strike Release: YES or NO

      - Mechanical hook bolt lock: One Euro Lock / Two Euro Locks / One ASSA Lock / Two ASSA Locks

      - Cylinder type: Keyed Both Sides / Key with Thumbturn

      - Flush Bolts to slave leaf: Yes / No

      Model One Door leaf:

      ASSA ABLOY SW200i-1 Integra – an aesthetically pleasing, anti-ligature, digitally controlled and intelligent complete swing door system. Includes built-in anti-finger trap door leaf mounted into a tight sealed frame. Complete with an overhead concealed swing door operator and ball-raced heavy duty bottom pivot. Specifically designed to give control in the windiest of locations. Providing integrated access control and locking features. Door automatically opens inwards or outwards and can also be opened manually with a maximum of 22N opening force. Developed to comply with European standards and requirements for low and high-energy power operated doors, consuming just 300 watts of power per activation with battery backup facility delivering up to 300 activations where required. Tested to 1m cycles and on door weights in excess of up to 320Kg.

      Dimensions:

      Frame Height (FH): Range 2100 to 2600mm

      Frame Width (FW): Range 1250mm to 2500mm

      Clear Opening Width (COW): FW less 121mm

      Clear Opening Height (COH): FH – 164mm

      Top door rail: 96mm/174mm

      Bottom door rail: 100mm/176mm

      Midrail type: 70mm or 150mm or NONE

      Midrail Height (MH): XXXXmm from FFL.

      Low Energy or High Energy Configuration: Low / High

      Standard equipment:

      - Stack Pressure Compensation: operator counteracts to positive stack pressures, negative stack pressures and sudden changes of stack pressures to maintain consistent door speeds.

      - Intelligent Trajectory Control: operator knows where the door should be at all times and adjusts torque accordingly.

      - Dynamic braking helps cushion the door during opening to prevent going past 90 degrees, or during closing to prevent slamming.

      - Extended Closing Torque (ECT): provides extra torque in the last 10 degrees of closing to close and latch the door. Speed remains constant so the door stays within the standards.

      - Latch Retry: if the door does not latch when closing, the SW200i INTEGRA will detect this condition and immediately open the door to 10 degrees and execute two attempts to latch the door.

      - Wind Force Dampening: operator mechanically counteracts to wind forces, slowing down the opening or closing of the door.

      - Electric Lock monitoring and door leaf sequenced operation between operators for pairs of doors allowing lock release and rebate coordination.

      - Full power assist functionality for manually opening doors with a force below 22N.

      - Programme selector: Cover with PS-3B integrated programme selector (High level) / Low level PS-4C Flush Mounted / Low level PS-4C Surface Mounted

      - Frame and Cover finish: SAA / ASSA ABLOY powdercoat finish RAL ref: To be confirmed

      - Glass type: 6mm Laminated / 8mm Laminated / 10mm Laminated / 22mm Insulated (Double Glazed Unit) / 40mm Insulated (Double Glazed Unit)

      - Ramped threshold: Yes / No

      - Door Direction: Inswing / Outswing

      - Door Handing: Left / Right

      - Handle: Yes / No

      Activation and control system:

      - Electronic control unit with plug-in connections and power supply.

      - SA51 Uni-directional combined motion sensing radar entry & exit activation.

      Additional Options:

      - Weather protection cap for external activator.

      - Concealed radar fitting, white for ceiling mounting of SA51 activator.

      - Battery Back-up providing up to 300 activations.

      Safety device (s):

      - SP33-M active infrared presence sensor, monitored in line with EN16005:2012. Sends out an infrared curtain so that the door does not open or close against pedestrian traffic. To EN16005:2012 for doors in high risk areas. Suitable for door leaf(s) upto 1200mm wide.

      - Safety Barrier – where applicable to prevent cross traffic and body traps.

      Locking mechanism:

      - Electric Strike Release with Latch Lock: YES or NO

      - Mechanical hook bolt lock: One Euro Lock / Two Euro Locks / One ASSA Lock / Two ASSA Locks

      - Cylinder type: Keyed Both Sides / Key with Thumbturn

      Warranty:

      1 YEAR / 2 YEAR / 3 YEAR / 4 YEAR / 5 YEAR extended manufacturer’s warranty available to secure optimum performance and longevity.

      Please consult ASSA ABLOY Entrance Systems Limited technical literature for further details and the quotation for project specific notes.

      Please consult ASSA ABLOY Entrance Systems Limited technical literature for further details and the quotation for project specific notes.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.SW200_I
    • ProductfamilieAutomatic Swing Doors
    • Productgroepby ASSA ABLOY
    • TypeVerzameling (meerdere objecten)
    • Publicatiedatum2017-08-29
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)2600
    • Breedte (mm)2500
    • Diepte (mm)160
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inTsjechië
    • Nettogewicht (kg)150
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Draaideur
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamAutomatic doors
    • UNSPSC-code30171510
    • Uniclass 2015-codeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015-beschrijvingDoors, windows and glazing surveying
    • OmniClass-nummer23-17 11 00
    • OmniClass-titelDoors
    • CSI UniFormat II-codeB2030
    • CSI UniFormat II-titelExterior Doors

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Zuid-Amerika Oceanië