Publiceer je producten
Schuifdeur ASSA ABLOY VersaMax 2.0 | overhead verborgen
Schuifdeur ASSA ABLOY VersaMax 2.0 | overhead verborgen

    Schuifdeur ASSA ABLOY VersaMax 2.0 | overhead verborgen

    De standaard schuifdeuren van ASSA ABLOY VersaMax 2.0 ICU/CCU bieden superieure privacy voor de patiënt en maximaliseren de vrije doorgang, zodat u kunt voldoen aan de hoge eisen van het transport van patiënten en apparatuur. De ASSA ABLOY VersaMax 2.0 schuifdeuren zijn voorzien van gepatenteerde Flush Bolt-Free breakout-technologie. U schuift de deur eenvoudig volledig open en draait de deur vervolgens gemakkelijk naar een breakout-positie. Optioneel is InteGlass ook beschikbaar voor elektronische glassystemen, naadloos geïntegreerd in de ASSA ABLOY VersaMax 2.0 ICU-deur en -header met UL-gecertificeerde componenten. Rookwerende pakketten zijn beschikbaar met UL1784-certificering. Disclaimer: Dit product is verkrijgbaar bij ASSA ABLOY Entrance Systems - Noord-Amerika. Raadpleeg een lokale vertegenwoordiger in uw regio om de beschikbaarheid te bespreken. ASSA ABLOY
    Specificatie
    • Flush Bolt-Free breakout technology for convenient breakout.
      InteGlass™ electric glass platform for electronic glass panels.
      Smoke rated package certified to UL1784 (single slide only).
      Your choice of activation device including jamb or wall mounted, card reader or remote switch.
      MicroShield™ antimicrobial coating available.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.VersaMax_OHC
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-08-29
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Schuifdeur
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamDoors
    • UNSPSC-code301715
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 29.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSliding Automatic Entrances