Publiceer je producten
ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Touchless - opbouwmontage

ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Touchless - opbouwmontage

Het ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Opbouw Aanraakloze ICU-deursysteem opent automatisch voor patiënten en personeel met een deurpost of aan de muur gemonteerde golfplaat, waardoor het ideaal is voor intensieve zorgomgevingen. Het biedt niet alleen gemakkelijke toegang tot een IC-kamer, maar vermindert ook aanzienlijk het contact met deurklinken, wat het risico op verspreiding van ziekten helpt verminderen. De opbouwconfiguratie is ideaal voor retrofittoepassingen in beperkte ruimte. De opbouwdeuren met één of twee panelen kunnen op een bestaande deuropening worden geïnstalleerd en zijn voorzien van een actief schuifblad en een gedeeltelijk zijpaneel. De gepatenteerde Flush Bolt-Free-technologie maakt uitbraak eenvoudig. Optioneel is InteGlass ook beschikbaar voor elektronische glassystemen, naadloos geïntegreerd in de ASSA ABLOY VersaMax 2.0 ICU-deur en -header met UL-gecertificeerde componenten. Rookwerende pakketten zijn beschikbaar met UL1784-certificering. Disclaimer: Dit product is verkrijgbaar bij ASSA ABLOY Entrance Systems - Noord-Amerika. Neem contact op met een lokale vertegenwoordiger in uw regio om de beschikbaarheid te bespreken.

ASSA ABLOY

Specificatie
  • Flush Bolt-Free breakout technology for convenient breakout.
    InteGlass™ electric glass platform for electronic glass panels.
    Smoke rated package certified to UL1784 (single slide only).
    Your choice of activation device including jamb or wall mounted, card reader or remote switch.
    MicroShield™ antimicrobial coating available.

Technische specificatie
  • Unieke ref.VersaMax_Touchless_SM
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-08-29
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Schuifdeur
  • IFC-classificatiedeur
  • UNSPSC-naamDoors
  • UNSPSC-code301715
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 29.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelSliding Automatic Entrances

Beschikbaarheid regio

Noord Amerika
Canada
Mexico
Porto Rico
Verenigde Staten