Publiceer je producten
ASSA ABLOY HS8010P High Speed Door

ASSA ABLOY HS8010P High Speed Door

The ASSA ABLOY HS8010P high speed door is designed for exterior openings in medium-sized heavy-duty operations. It protects your environment against draughts, humidity, dust and dirt.

With fast opening and closing speed, the door improves your traffic flow, provides employee comfort, and saves energy.

To increase natural light, the door curtain can be equipped with windows or vision panels. A curtain with an increased static insulation is available as an option.

Specificatie
  • Kenmerken

    • Toepassingsgebied: Buitenzijde
    • Constructie: Gegalvaniseerd staal (optioneel: roestvast staal)
    • Max. afmeting (B x H) 5500 mm x 5500 mm
    • Aandrijving: Unique Power Drive
    • Kleuren: 11 standaardkleuren – wit, geel, groen, oranje, rood, grijs, verkeersgrijs B, antraciet, zwart, blauw, gentiaanblauw
    • Veiligheid:
      • Fotocellen in zijkolommen
      • Flexibele zachte bodembalk inclusief draadloos contactlijst
      • Break-away en zelfherstellende functie
    • Opties:
      • Er zijn ook andere opties voor het kijkvenster en de hor leverbaar.
      • Kleur van de afdekkingen van de trommel, zijkolom en motor.

    Prestaties

    • Bedrijfssnelheid: Bij het openen: tot 2,4 m/s *; Bij het sluiten: 1,2 m/s
    • Windbelastingweestand: Klasse 3 (700 Pa (N/m²))**; Klasse 4 (1000 Pa (N⁄m²)) voor deuren tot B 4000 mm x H 5500 mm
    • Waterdichtheid: Klasse 2 (50 Pa (N/m²))**
    • Luchtdichtheid: Klasse 1 (24 m³/m²/uur bij 50 Pa)*
    • Warmtedoorgangscoëfficiënt: 6,02 W/(m²K)
    • Prestatietest: 1.000.000 deurbewegingen
    • Temperatuurbereik: -20°C tot +40°C

    * Afhankelijk van deurformaat

    ** Niet geldig voor horren

Technische specificatie
  • Unieke ref.aa_a_hs8010_p
  • ProductfamilieHigh Speed Doors
  • ProductgroepInterior Doors
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-08-29
  • Editienummer4
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGegalvaniseerd staal
  • Secundair materiaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Industriële deur
  • IFC-classificatiedeur
  • UNSPSC-naamDoors
  • UNSPSC-code301715
  • Uniclass 2015-codePr_30_59_24_38
  • Uniclass 2015-beschrijvingHigh speed doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelDoors and Frames
  • CSI UniFormat II-codeB2030
  • CSI UniFormat II-titelExterior Doors

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika