Publiceer je producten
Schuifdeur ASSA ABLOY Frame
Schuifdeur ASSA ABLOY Frame
Schuifdeur ASSA ABLOY Frame
Schuifdeur ASSA ABLOY Frame
Schuifdeur ASSA ABLOY Frame
Schuifdeur ASSA ABLOY Frame

    Schuifdeur ASSA ABLOY Frame

    2.0 van de 5 sterren2.0(5 reviews)
    U bekijkt het ASSA ABLOY SL500 Frame deursysteem met zijn robuuste ontwerp, waardoor het geschikt is voor gebruik in drukbezochte entrees. Het automatische deursysteem omvat de deuren, de aandrijving en de veiligheidsvoorzieningen. Uitstekende U-waarden kunnen worden bereikt door te kiezen voor thermoglasprofielen en glas met een lage U-waarde te installeren. De deuren kunnen volledig worden ingetrokken voor een maximale vrije doorgangsbreedte. Deze unit wordt gemonteerd op een dwarsbalk/muur van derden, waarbij de deur over de glazen schermen schuift. Optionele thermisch onderbroken profielen Optioneel TightSeal-systeem voor optimale energiebesparing Enkel glas of thermoglas Optionele BreakOut- en Reverse BreakOut-functie voor nooduitgangen indien nodig. Verkrijgbaar met alternatieve glassoorten en afwerkingen Extra vaste panelen en overpanelen
    Specificatie
    • ASSA ABLOY SL500 Frame / Frame Thermo opties ##6 mm veiligheidsglas standaard ##Bovenlicht ##Zijlichten ##Mechanisch slot ##Alternatieve kleuren, gelakt/geanodiseerd ##Alternatieve glastypes ##Alternatieve glas-afwerking ##Paniekopening / Omgekeerde paniekopening
    Technische specificatie
    • Unieke ref.ADS_2PB_WM-copy
    • ProductfamilieAutomatic Sliding Doors
    • Productgroepby ASSA ABLOY
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-01-31
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inTsjechië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Schuifdeur
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamDoors
    • UNSPSC-code301715
    • Uniclass 2015-codeSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015-beschrijvingSliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 73
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSliding Metal Doors
    • OmniClass-nummer23-17 11 11 23
    • OmniClass-titelDoor Sidelites
    • CSI UniFormat II-codeB2030
    • CSI UniFormat II-titelExterior Doors

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Zuid-Amerika Oceanië