Dubbele schuifdeursysteem met robuuste profielen

Unieke ref.: ADS_2PB_WM
Fabrikant: ASSA ABLOY Entrance Systems
Product familie: Automatic Sliding Doors
Product groep: ASSA ABLOY Frame - Standard Profiles
Publicatiedatum: 2017-08-29
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Robuuste ASSA ABLOY SL500 Frame automatische schuifdeursystemen voor druk bezochte zones.

Het ASSA ABLOY SL500 Frame automatische deursysteem is robuust en veerkrachtig, perfect voor uw entree aan de buitenzijde. De robuuste aluminium profielen zijn ideaal voor druk bezochte toegangen waar mogelijk tegenaan gebotst kan worden. Denk bijvoorbeeld aan de detailhandel met druk verkeer van winkelwagens, of ook de entrees van vliegvelden en ziekenhuizen, met regelmatig gebruik van trolleys, wagentjes en rolstoelen. Het robuuste frame is ook bestand tegen hoge windbelasting en de druk van stapelgoed.

Dit deursysteem is beschikbaar met dubbele of enkelvoudige deuren. Compleet geleverd met deurvleugels, veiligheidsvoorzieningen, opties voor toegangscontrole en desgewenst zij- en bovenlichten. Het is verkrijgbaar voor montage op een balk of aan de wand. De robuuste aluminium profielen zijn helder geanodiseerd en hebben standaard 6 mm dik veiligheidsglas.

Nauwe doorgangen en vluchtroutes

Bij beperkte zijruimte is een telescopisch systeem de logische oplossing. Met de optimale openingsbreedte is het ideaal voor nauwe doorgangen.
Het systeem biedt optioneel een automatische noodopening die bij noodgevallen de hele deuropening en de zijruimte vrijmaakt.

Duurzaamheid

Het ASSA ABLOY SL500 Frame deursysteem kan het energieverbruik voor de klimaatregeling van uw gebouw verlagen, wat een kostenbesparing oplevert en een kleinere ecologische voetafdruk. Het kan naar keuze worden voorzien van 22 of 40 mm gelaagd isolerend glas, thermisch onderbroken profielen, extra strak afgestelde borstels en extra sensors om de openings- en sluittijden nog nauwkeuriger af te stellen. Zo kunt u nóg meer energie besparen terwijl de beveiligingsgraad van uw entree hoog blijft.

ASSA ABLOY SL500 Frame / Frame Thermo opties
##6 mm veiligheidsglas standaard
##Bovenlicht
##Zijlichten
##Mechanisch slot
##Alternatieve kleuren, gelakt/geanodiseerd
##Alternatieve glastypes
##Alternatieve glas-afwerking
##Paniekopening / Omgekeerde paniekopening


Primair materiaal: Aluminium
Secundair materiaal: Glass
Ontworpen in : Sweden
Vervaardigd in : Czech Republic

BIMobject categorie: Doors - Sliding
IFC classificatie: Beam
UNSPSC naam: Doors
UNSPSC code: 301715
Code : L411
Beschrijving: Doors
Code : PR-59-23
Beschrijving: Doorsets
Code : 59-23
Beschrijving: Doorsets
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
AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Naam Waarde
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1982025&tabidx=education&company=ASSA+ABLOY+Entrance+Systems&subtabidx=osp

BIMobject SEEK Properties

Doors - Sliding

Naam Waarde
Colour Aluminum / Silver
Material Aluminium 21.58% Plastics 8.57% Glass 60.44%
Shape Rectangular

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Created By info.uk.aaes@assaabloy.com
Created On 6/19/2012T8:00:00 AM
Description Automatic sliding door system
Name Besam SL500
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Accessibility Performance Pedestrian access
Asset Type Fixed
Category Pr_75_30_23_05
Code Performance P21
Colour Aluminum / Silver
Constituents Operator, color, glass, frames, locks
Created By info.uk.aaes@assaabloy.com
Created On 6/19/2012T8:00:00 AM
Description Automatic sliding door system
Duration Unit Year
Features Sliding door solutions including overhead concealed, surface mount, telescopic and all glass. Sustainable door solutions to reduce air infiltration and save energy costs.
Finish Aluminum & glass
Manufacturer info.uk.aaes@assaabloy.com
Material Aluminium 21.58% Plastics 8.57% Glass 60.44%
Model Number 1009380-1PS-15
Model Reference Frame double sliding door - surface mounted
Name Besam SL500
Replacement Cost 2
Shape Rectangular
Size max 3000 x 3000 mm standard
Warranty Description Suppliers Warranty
Warranty Duration Unit Year
Warranty Guarantor Labour info.uk.aaes@assaabloy.com
Warranty Guarantor Parts info.uk.aaes@assaabloy.com
Powered by BIMobject®