Extra slank dubbel schuifdeursysteem

Unieke ref.: ADS_S2PB_WM
Fabrikant: ASSA ABLOY Entrance Systems
Product familie: Automatic Sliding Doors
Product groep: ASSA ABLOY Slim - Narrow Profile
Publicatiedatum: 2017-08-29
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
ASSA ABLOY SL500 Slim schuifdeursystemen voor een aantrekkelijke entree.

Er bestaan faciliteiten waar de waarde van een schuifdeursysteem verder moet gaan dan alleen gebruiksgemak. Bijvoorbeeld in een hoogwaardig winkelcentrum of een luxe hotel waar de eerste indruk het belangrijkst is.

Het ASSA ABLOY SL500 Slim automatisch schuifdeursysteem levert een fraaie, uiterst functionele entree op. Met een slank aluminium profiel als omranding worden het gewicht en de ecologische voetafdruk van de deurvleugels verlaagd door deze elegante blikvangers voor elke faciliteit.

De ASSA ABLOY SL500 Slim schuifdeur is beschikbaar met dubbele of enkelvoudige deuren. Compleet geleverd met deurvleugels, veiligheidsvoorzieningen, opties voor toegangscontrole en desgewenst zij- en bovenlichten. Hij is verkrijgbaar voor montage op een balk of aan de wand. De slanke aluminium profielen zijn helder geanodiseerd en hebben standaard 8 mm dik veiligheidsglas.

Nauwe doorgangen en vluchtroutes

Bij beperkte zijruimte is een telescopisch systeem de logische oplossing. Met de optimale dagbreedte is het ideaal voor nauwe doorgangen. ASSA ABLOY SL500 Slim Frame biedt optioneel een automatische noodopening die bij noodgevallen de hele deuropening en de zijruimte vrijmaakt.

Duurzaamheid

Het ASSA ABLOY SL500 Slim Frame deursysteem kan het energieverbruik voor de klimaatregeling van een gebouw verlagen, wat klanten een kostenbesparing oplevert en een kleinere ecologische voetafdruk. Het kan naar keuze worden voorzien van gelaagd isolerend glas, thermisch onderbroken profielen, extra strak afgestelde borstels en extra sensors om de openings- en sluittijden nog nauwkeuriger af te stellen. Zo kunt u nóg meer energie besparen terwijl de beveiligingsgraad van uw entree hoog blijft.

ASSA ABLOY SL500 Slim Frame / met isolatie
##Profiel type: Slim Frame en Slim Thermo
##Afwerking profiel: geanodiseerd aluminium, kleur op aanvraag - gelakt in kleur volgens RAL-systeem
##Type glas: 8, 10 of 12 mm gelaagd - 8 of 10 mm veiligheidsglas - 22 mm isolerend (enkel thermo profiel)
##Afwerking glas: transparant, groen, bronskleurig, melkglas
##Bovenlicht (enkel montage op balk)
##Zijlichten
##Mechanisch slot
##Paniekopening
##Omgekeerde paniekopening


Primair materiaal: Aluminium
Secundair materiaal: Glass
Ontworpen in : Sweden
Vervaardigd in : Czech Republic

BIMobject categorie: Doors - Sliding
IFC classificatie: Beam
UNSPSC naam: Doors
UNSPSC code: 301715
Code : L411
Beschrijving: Doors
Code : PR-59-23
Beschrijving: Doorsets
Code : 59-23
Beschrijving: Doorsets
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
AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Naam Waarde
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1982025&tabidx=education&company=ASSA+ABLOY+Entrance+Systems&subtabidx=osp

BIMobject SEEK Properties

Doors - Sliding

Naam Waarde
Colour Aluminum / Silver
Material Aluminium 21.58% Plastics 8.57% Glass 60.44%
Shape Rectangular

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Created By info.uk.aaes@assaabloy.com
Created On 6/19/2012T8:00:00 AM
Description Automatic sliding door system
Name Besam SL500
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Accessibility Performance Pedestrian access
Asset Type Fixed
Category Pr_75_30_23_05
Code Performance P21
Colour Aluminum / Silver
Constituents Operator, color, glass, frames, locks
Created By info.uk.aaes@assaabloy.com
Created On 6/19/2012T8:00:00 AM
Description Automatic sliding door system
Duration Unit Year
Features Sliding door solutions including overhead concealed, surface mount, telescopic and all glass. Sustainable door solutions to reduce air infiltration and save energy costs.
Finish Aluminum & glass
Manufacturer info.uk.aaes@assaabloy.com
Material Aluminium 21.58% Plastics 8.57% Glass 60.44%
Model Number 1009380-1PS-15
Model Reference Slim double sliding door - surface mounted
Name Besam SL500
Replacement Cost 2
Shape Rectangular
Size max 3000 x 3000 mm standard
Warranty Description Suppliers Warranty
Warranty Duration Unit Year
Warranty Guarantor Labour info.uk.aaes@assaabloy.com
Warranty Guarantor Parts info.uk.aaes@assaabloy.com
Powered by BIMobject®