Publiceer je producten
Schuifdeur ASSA ABLOY SL500 EX-SL
Schuifdeur ASSA ABLOY SL500 EX-SL
Schuifdeur ASSA ABLOY SL500 EX-SL
Schuifdeur ASSA ABLOY SL500 EX-SL
Schuifdeur ASSA ABLOY SL500 EX-SL

    Schuifdeur ASSA ABLOY SL500 EX-SL

    De ASSA ABLOY SL500 EX-SL is ontworpen voor gebruik in snelservice-afdelingen. De deur blijft gesloten en elektronisch vergrendeld wanneer deze niet in gebruik is. Een automatische vensterfunctie wordt geactiveerd door de activeringsoptie die u kiest. Wanneer het slot ontgrendeld is, schuiven de snelschuifdeuren gemakkelijk open voor een gemakkelijke doorvoer van goederen.
    Specificatie

    Technische specificatie
    • Unieke ref.assa-abloy-SL500-EX-SL
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2022-11-29
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)92
    • Breedte (inch)192
    • Diepte (inch)4.5
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inVerenigde Staten
    • Nettogewicht (lbs)300
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Schuifdeur
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamAutomatic doors
    • UNSPSC-code30171510
    • Uniclass 2015-codeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015-beschrijvingDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClass-nummer23-17 11 13 19
    • OmniClass-titelSliding Metal Doors
    • CSI UniFormat II-codeB2030
    • CSI UniFormat II-titelExterior Doors